Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21303200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
10,9710,7110,469,889,368,535,394,46

Zähnezahl32
MaterialC45
b [mm]6,5
da [mm]34
d [mm]32
NL [mm]6
ND [mm]15
BH7 [mm]5
zul. MD [Nm]1,30
Gewicht [g]46

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn