Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21422000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,37 | 18,78 | 18,23 | 17,64 | 10,37 | 7,72 | 4,34 |
rechts |
10 |
20 |
23,3 |
21,28 |
6 |
15 |
5 |
50 |
32,5 |