Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21422400
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,46 | 18,9 | 18,34 | 17,74 | 10,45 | 7,85 | 4,45 |
rechts |
10 |
24 |
27,5 |
25,54 |
6 |
15 |
5 |
78 |
44,4 |