Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21422500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,58 | 19,01 | 18,42 | 17,86 | 10,55 | 7,97 | 4,53 |
rechts |
10 |
25 |
28,6 |
26,60 |
6 |
15 |
5 |
85 |
47,8 |