Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21423000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
20,13 | 19,54 | 18,97 | 18,37 | 11,05 | 8,4 | 4,98 |
rechts |
10 |
30 |
33,9 |
31,93 |
6 |
15 |
5 |
131 |
66,9 |