Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21431000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
18,93 | 18,39 | 17,83 | 17,28 | 9,98 | 7,43 | 3,98 |
links |
10 |
10 |
12,6 |
10,64 |
6 |
8 |
4 |
11 |
7,3 |