Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21431500
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,06 | 18,49 | 17,95 | 17,37 | 10,11 | 7,51 | 4,13 |
links |
10 |
15 |
18,0 |
15,96 |
6 |
12 |
5 |
26 |
17,9 |