Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21431800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
19,18 | 18,64 | 18,07 | 17,5 | 10,18 | 7,62 | 4,23 |
links |
10 |
18 |
21,2 |
19,16 |
6 |
12 |
5 |
39 |
24,4 |