Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21433600
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
22,6 | 21,93 | 21,29 | 20,6 | 12,56 | 9,53 | 5,73 |
links |
10 |
36 |
40,3 |
38,31 |
6 |
18 |
6 |
201 |
96,9 |