Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21434000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
23,38 | 22,71 | 22,01 | 21,34 | 13,23 | 10,19 | 6,38 |
links |
10 |
40 |
44,6 |
42,57 |
6 |
18 |
6 |
258 |
118,3 |