Werkstoff: Stahl C45.
20 ° schräg verzahnt, wahlweise rechts oder linkssteigend.
Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder stehen grundsätzlich
in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Foto: rechtssteigend.
Die rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 22465500 und 22465800.
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
Artikelnr.: 21435000
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
25,56 | 24,81 | 24,04 | 23,31 | 15,67 | 12,59 | 8,67 |
links |
10 |
50 |
55,2 |
53,21 |
8 |
18 |
6 |
436 |
184,4 |