Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21608000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
46,1744,7843,7441,3434,3531,1128,4327,22

Zähnezahl80
MaterialC45
b [mm]10
da [mm]102,50
d [mm]100,00
NL [mm]12
ND [mm]50
BH7 [mm]12
zul. MD [Nm]26,0
Gewicht [g]772

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn