Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21609000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
50,9749,4648,3245,6239,3635,2832,6231,37

Zähnezahl90
MaterialC45
b [mm]10
da [mm]115,00
d [mm]112,50
NL [mm]12
ND [mm]50
BH7 [mm]12
zul. MD [Nm]31,1
Gewicht [g]938

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn