Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21803500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,4618,6618,2617,4316,1913,4911,7810,95

Zähnezahl35
MaterialC45
b [mm]15
da [mm]55,5
d [mm]52,5
NL [mm]15
ND [mm]30
BH7 [mm]10
zul. MD [Nm]9,02
Gewicht [g]317

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn