Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21804000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
23,5222,8422,4821,3720,3217,1215,5114,57

Zähnezahl40
MaterialC45
b [mm]15
da [mm]63,0
d [mm]60,0
NL [mm]15
ND [mm]40
BH7 [mm]10
zul. MD [Nm]12,2
Gewicht [g]454

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn