Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21807200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
53,3152,2650,3847,4345,9244,0242,639,76

Zähnezahl72
MaterialC45
b [mm]15
da [mm]111,0
d [mm]108,0
NL [mm]20
ND [mm]70
BH7 [mm]12
zul. MD [Nm]50,7
Gewicht [g]1683

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn