Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21808000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
57,7256,5654,5352,9449,7343,5841,0236,28

Zähnezahl80
MaterialC45
b [mm]15
da [mm]123,0
d [mm]120,0
NL [mm]20
ND [mm]70
BH7 [mm]15
zul. MD [Nm]59,2
Gewicht [g]1878

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn