Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21808200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
61,0359,857,6655,9452,5745,9843,3538,41

Zähnezahl82
MaterialC45
b [mm]15
da [mm]126,0
d [mm]123,0
NL [mm]20
ND [mm]70
BH7 [mm]15
zul. MD [Nm]61,0
Gewicht [g]1941

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn