Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G schwarz mit Stahlkern.

Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 21855225

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
47,1344,5141,8729,8124,93

Zähnezahl25
b [mm]17
da [mm]40,5
d [mm]37,5
NL [mm]13
ND [mm]33
SK [mm]25
B H7 [mm]10
zul. MD* [Nm]2,1
Gewicht [g]112

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn