Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2, Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen. Verzahnungsqualität 7e25. Eingriffswinkel 20°. Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9. Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen (ab Zähnezahl 15). Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung. Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
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
Artikelnr.: 22882000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
69,5666,2953,0349,7340,76

Zähnezahl20
b [mm]15
da -0,1 [mm]33
d [mm]30
NL [mm]1,5/1,5
ND [mm]25
L ± 0,05 [mm]18
BH6 [mm]10
zul. MD [Nm]30,3
Gewicht [g]82

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn