Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23155028
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
60,24 | 56,91 | 53,54 | 40,38 | 34,48 |
28 |
20 |
60,0 |
56,0 |
15 |
45 |
35 |
15 |
6,1 |
254 |