Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23155035

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
76,3972,1567,8953,8247,26

Zähnezahl35
b [mm]20
da [mm]74,0
d [mm]70,0
NL [mm]15
ND [mm]55
SK [mm]45
B H7 [mm]15
zul. MD* [Nm]10,4
Gewicht [g]444

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn