Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.
-
Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
-
Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
-
Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
-
Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Auf Lager: Artikel nicht auf Lager
Artikelnr.: 23155070
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
147,38 | 139,19 | 131 | 112,99 | 102,46 |
70 |
20 |
144,0 |
140,0 |
15 |
90 |
80 |
25 |
28,1 |
1469 |