Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C , kurzzeitig 150° C.

  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.
  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.
  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.
  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.
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
Artikelnr.: 23355030

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
99,7393,8688,0175,5869,98

Zähnezahl30
b [mm]30
da [mm]96,0
d [mm]90,0
NL [mm]20
ND [mm]70
SK [mm]60
B H7 [mm]15
zul. MD* [Nm]27,2
Gewicht [g]1163

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn