Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23499012

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
76,2474,270,0650,77

Zähnezahl12
b [mm]30
da [mm]56
d [mm]48
NL [mm]20
ND [mm]35
B H7 [mm]15
zul. MD [Nm]9,8
Gewicht [g]480

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn