Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23499014

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
83,4281,1576,6459,78

Zähnezahl14
b [mm]30
da [mm]64
d [mm]56
NL [mm]20
ND [mm]40
B H7 [mm]15
zul. MD [Nm]12,4
Gewicht [g]680

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn