Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23499016

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
87,8185,4380,6862,93

Zähnezahl16
b [mm]30
da [mm]72
d [mm]64
NL [mm]20
ND [mm]40
B H7 [mm]20
zul. MD [Nm]14,7
Gewicht [g]800

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn