Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23499018

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
83,2680,9976,4871,98

Zähnezahl18
b [mm]30
da [mm]80
d [mm]72
NL [mm]20
ND [mm]50
B H7 [mm]20
zul. MD [Nm]17,5
Gewicht [g]1110

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn