Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23503200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
138,52131,57117,73112,3195,69

Zähnezahl32
b [mm]40
da [mm]170
d [mm]160
NL [mm]30
ND [mm]80
BH7 [mm]25
zul. MD [Nm]416
Gewicht [kg]7,14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn