Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23503600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
157,46149,61133,84130,35115,13

Zähnezahl36
b [mm]40
da [mm]190
d [mm]180
NL [mm]30
ND [mm]100
BH7 [mm]25
zul. MD [Nm]566
Gewicht [kg]9,45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn