Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23588114

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
64,0659,4955,952,2648,47

Zähnezahl14
b [mm]50
da [mm]80
d [mm]70
NL [mm]25
ND [mm]55
BH7 [mm]20
zul. MD [Nm]234
Gewicht [kg]1,76

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn