Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Eingriffswinkel 20 °.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 23588115

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
70,7365,4861,6757,7753,38

Zähnezahl15
b [mm]50
da [mm]85
d [mm]75
NL [mm]25
ND [mm]60
BH7 [mm]20
zul. MD [Nm]261
Gewicht [kg]2,07

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn