Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24146000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
159,47150,08140,7136,02105,04

Zähnezahl60
b [mm]16
d [mm]120
di [mm]116
DA [mm]155
WerkstoffC45
Gewicht [g]930

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn