Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24211020

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
15,7215,214,6614,4814,3814,0212,97

Zähnezahl20
b [mm]25
da [mm]55,0
d [mm]50,0
BH7 [mm]12
zul. MD [Nm]13,4
Gewicht [kg]0,36

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn