Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24211022

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
17,9917,5617,317,0815,73

Zähnezahl22
b [mm]25
da [mm]60,0
d [mm]55,0
BH7 [mm]14
zul. MD [Nm]16,9
Gewicht [kg]0,43

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn