Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24211025

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
22,2621,7121,1420,5919,16

Zähnezahl25
b [mm]25
da [mm]67,5
d [mm]62,5
BH7 [mm]14
zul. MD [Nm]22,8
Gewicht [kg]0,56

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn