Werkstoff:

Stahl C45, Verzahnungsqualität 8d25.
Stahl 16MnCr5, Verzahnungsqualität 7h25.
Edelstahl 1.4305 (V2A), Verzahnungsqualität 8d25.

Bezugsprofil BP II DIN 867 / DIN 3972. Eingriffswinkel 20º. Verzahnungsqualität nach DIN 3967.
Verzahnung gefräst. Die Ausführungen aus 16MnCr5 sind im Zahnbereich induktiv gehärtet und an allen Längsflächen einschließlich Verzahnung geschliffen.
Alle Montagehilfen haben 13 Zähne.
Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Fertigungsbedingte Minus-Toleranzen bei Maß ha und h0:
Modul 1,5 - 2: -0,2 mm, Modul 2,5 - 4: -0,3 mm, Modul 5 - 8: -0,4 mm

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24368000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
52,4249,6646,91

Modul3
Teilung [mm] 9,42
b [mm] 25
ha [mm] 25
h0 [mm]22,0
L ≈ [mm]120
Verzahnungs-
qualität
7 h25
Werkstoff16MnCr5
Gewicht [kg] 0,518

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn