Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24399607

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
318,19308,68303,71296,7282,37263,8263,25263,02

Modul3
b [mm]30
ha [mm]30
Nennlänge L [mm]1500
Fertigmaß [mm]1507,5 - 1,5
h0 [mm]27,0
Werkstoff1.4305
Gewicht [kg]9,33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn