Werkstoff: Rostfreier Stahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen.
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24399609

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
471,3457,2439,46437,53418,41391,25390,62390,39

Modul3
b [mm]30
ha [mm]30
Nennlänge L [mm]2000
Fertigmaß [mm]2007,0 - 1,5
h0 [mm]27,0
Werkstoff1.4305
Gewicht [kg]12,43

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn