Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen:
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm
Modul 5: -0,4 mm

Durchmesser = h9 gezogen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24399631

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
120,14116,5110,12108,06101,7195,35

Modul3
ø ha [mm]30
L [mm]500
h0 [mm]27,0
b [mm]18
Werkstoff1.4305
Gewicht [kg]2,59

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn