Gefräst in Qualität 8. Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 + 4 HRC. Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so daß bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24588605

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
284,48245,61216,23183,48

Modul5
b [mm]50
ha [mm]50
Nennlänge L [mm]1000
Fertigmaß [mm]1005,0-1,5
h0 [mm]45,0
WerkstoffC45KG
Gewicht [kg]17,5
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn