Werkstoff: Blankstahl C45K.
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3962, 3967, 3968. Eingriffswinkel 20 °. Breitentoleranz h11.

Alle Zahnstangen ab Modul 2, ausgenommen Nennlängen 500 mm, sind für eine fortlaufende Verzahnung abgelängt. Die Zahnstangen sind nicht anstoßverzahnt, so dass bei der Montage kleine Zwischenräume entstehen, die jedoch für das Abrollen der Zahnräder ohne Bedeutung sind.

Verzahnt mit Bezugsprofil (BP) II nach DIN 867/DIN 3972. Längskanten gerundet an Vierkant 15 bis 60 mm. Längskanten gefast an Vierkant 80 mm und 100 mm.

* Werkstoff: Keilstahl
** Werkstoff: St37K

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 24660300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
236,04229,31222,56203,27188,35180,98

Modul6
b [mm]60
ha [mm]60
Nennlänge L [mm]1000
Fertigmaß [mm]998,5 - 1,5
h0 [mm]54,0
WerkstoffC45KG
Gewicht [kg]25,0
Bemerkung

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn