Werkstoff: Blankstahl. Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, linkssteigend 19 ° 31' 42". Verwendung: Montagehilfe für rechtssteigende Zahnstangen der Qualität 6 bis 8. Schrägungswinkel und Modul müssen übereinstimmen.

Service:

Katalogseite

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 25160000

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
106,1399,4892,85

Modul2
Gesamtlänge ca. [mm]208,8
Breite [mm]25
Höhe [mm]24
Zähnezahl30
Gewicht [kg]0,85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn