Werkstoff: 16MnCr5, Werkstoff-Nr. 1.7131.
eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC.
Verzahnung nach dem Härten geschliffen.
Da nur die Verzahnung induktiv gehärtet wird, ist ein nachträgliches
Bohren und Verstiften problemlos möglich.
Verzahnungsqualität 6h25.
Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42"
Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen.
Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25160000 (linkssteigend,
Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden.
Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich.
1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung
bezogen auf 300 mm).
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 25160301
Staffelpreis in EUR pro STK:
500 |
mit Bohrungen |
8,5 |
75 |
24 |
24 |
22 |
2 |
62,50 |
125 |
4 |
8 |
7 |
11 |
7 |
31,7 |
436,6 |
5,7 |
0,022 |
8500 |
2,10 |