Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet,
Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität
8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung:
Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage.
Die Montagehilfe Art. 25560000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei
Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind
Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 =
Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). *
Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen
muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 25560311
Staffelpreis in EUR pro STK:
500 |
mit Bohrungen |
17,4 |
30 |
50 |
39 |
34 |
3 |
62,50 |
125 |
4 |
12 |
14 |
20 |
13 |
37,5 |
425,0 |
11,7 |
0,050 |
15000 |
6,50 |