Werkstoff: Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl, vergütet, Zugfestigkeit ca. 900 N/mm² . Verzahnung gefräst, Verzahnungsqualität 8e27. Schräg verzahnt, rechtssteigend 19 ° 31' 42" Ausführung: Wahlweise ohne oder mit Befestigungsbohrungen. Für fortlaufende Montage. Die Montagehilfe Art. 25560000 (linkssteigend, Länge ca. 200mm) muss bei Bedarf separat bestellt werden. Dazu passsen sind Präzisions-Stirnzahnräder in linkssteigend erhältlich. 1 ) GTf/300 = Gesamt-Teilungsfehler (max. zulässige Abweichung bezogen auf 300 mm). * Umfangskraft am Zahn, ermittelt für z > 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
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
Artikelnr.: 25560511

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
334,78313,85292,93

L1 [mm]1000
Ausführungmit Bohrungen
L2 [mm]17,4
Zähnezahl60
b [mm]50
hk [mm]39
h0 [mm]34
f [mm]3
a [mm]62,50
l [mm]125
Anz. Bohr.8
h [mm]12
d1 [mm]14
d2 [mm]20
t [mm]13
a1 [mm]37,5
l1 [mm]925,0
d3 [mm]11,7
GTf / 300* [mm]0,050
Fu** [N]15000
Gewicht13,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn