Werkstoff: Messing Ms58
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 26147000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
48,9747,0244,0634,2732,6331,02

Zähnezahl70
b [mm]4
d [mm]35,0
di [mm]34,0
DA [mm]55
WerkstoffMessing Ms58
Gewicht [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn