Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 26204500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,5814,9414,0213,0912,4311,857,285,17

Zähnezahl45
b [mm]4
da [mm]32,9
d [mm]31,5
NL [mm]6
ND [mm]12
BH7 [mm]5
zul. MD [Ncm]31,0
Gewicht [g]29,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn