Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 26204800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
16,1615,5314,5313,5712,9312,317,585,51

Zähnezahl48
b [mm]4
da [mm]35,0
d [mm]33,6
NL [mm]6
ND [mm]15
BH7 [mm]5
zul. MD [Ncm]36,0
Gewicht [g]36,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn