Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401). 20 ° schräg verzahnt,
rechtssteigend. Eingriffswinkel 20°. Schrägverzahnte Stirnzahnräder
stehen grundsätzlich in Rechts/Linkspaarung miteinander im Eingriff. Die
rechtssteigenden Zahnräder sind verwendbar mit den linkssteigenden
Zahnstangen Art. 26960500 oder 26960600.
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
Artikelnr.: 26921800
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
12,02 | 11,06 | 10,11 | 9,14 | 8,65 | 7,7 |
rechts |
18 |
10 |
10,6 |
9,58 |
6 |
8 |
4 |
9,6 |
6,7 |